- Référence:
- SV 9661240
- Description produit
- La combinaison Terre/Terre-Neutre, composée de jeux de barres, d'équerres combinées et de pattes de juxtaposition, permet de réaliser des installations conformes aux prescriptions de la norme CEI 61 439-1.
- Avantages
- Grâce aux équerres combinées préconfectionnées, aux pattes de juxtaposition et aux jeux de barres adaptés à la largeur de l'armoire à laquelle ils sont destinés, le montage est rapide et économique
- Domaines d'application
- Forme 2-4
- Matériau
- E-Cu
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Approved short-circuit current capability
- Icw|60|kA, 1 sec.
- Convient aux jeux de barres
- Jeu de barres en E-Cu avec perforations intégrées
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 40 ‐ 10 mm( 1,57 ‐ 0,39 ˝ )
- Convient aux jeux de barres
- Largeur: 40, 80
Hauteur: 10, 10 mm( Largeur: 1,57, 3,15
Hauteur: 0,39, 0,39 ˝ )
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 2,2 kg
- Poids brut
- 2,356 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,44
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177555808
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Description produit
-
SV Équerres combinées Terre/Terre-Neutre en E-Cu, LH : 40x10 mm, longueur : 135 mm