Jeu de barres Terre/Terre-Neutre en E-Cu pour armoires VX

Référence: SV 9686.532

Selon la norme EN 13 601. Avec perforations intégrées.

Référence:
SV 9686.532
Description produit
Avec perforations intégrées.
Matériau
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
( 0,45 ˝ )
Dimensions
Longueur: 1.100 mm
( Longueur: 43,3 ˝ )
Convient à
Largeur: = 1.200 mm
( Largeur: = 47,2 ˝ )
Section
30 mm x 10 mm
( 1,18 ˝ x 0,39 ˝ )
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
5,86 kg
Poids brut
5,94 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
2,93
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177934917
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Description produit
SV VX Barre courant Terre/Terre-Neutr.30x10 L=1100
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation