Kit de portes OCP pour baie OCP ORV3

Référence: IT 7100510

Pour une protection d'accès accrue avec poignée confort avec bouton-pression et serrure.

Référence:
IT 7100510
Avantages
Protection d'accès accrue
Accès de maintenance optimal grâce à la porte arrière à double battants asymétriques
Matériau
Tôle d'acier
Finition
apprêt par trempé et revêtement poudre
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Porte avant ajourée monobloc
Porte arrière ajourée à double battants asymétriques
Porte avant et arrière avec poignées Confort et dispositif à bouton-pression
12 charnières
Dimensions
Largeur: 596 mm
Hauteur: 2.236 mm
Profondeur: 35 mm
( Largeur: 23,5 ˝
Hauteur: 88 ˝
Profondeur: 1,38 ˝ )
Unité d'emballage
2 p.
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177998612
ETIM 9
EC000747
Description produit
Kit de porte OCP, constituée d'une porte avant monobloc et d'une porte arrière en deux parties, RAL 9005, pour baie OCP ORV3, 44 U
Documentations
Notice d'utilisation