Bandeaux de finition supérieurs avec charnières pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: TS 8801250

Pour le montage des organes de commande et de signalisation, en combinaison avec un aménagement modulaire de la face avant ou un garde-corps TS.

Référence:
TS 8801250
Description produit
Pour le montage des organes de commande et de signalisation, en combinaison avec un aménagement modulaire de la face avant ou un garde-corps TS.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Avec charnières, serrure avec dispositif de verrouillage à panneton double et matériel de fixation.
Remarque
Pas d'association possible avec un module d'extension pour TS
Dimensions
Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 300 mm
( Largeur: 47,2 ˝
Hauteur: 11,8 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,497 kg
Poids brut
7,892 kg
Numéro du tarif douanier
83021000
EAN
4028177319226
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Description produit
TS Bandeaux de finition supérieurs avec charnières, LH : 1200x300
Documentations
Notice d'utilisation