Fenêtres vitrées pour coffrets électriques AE

Référence: FT 2760000

Pour le montage sur AE à la place d'une porte, ou pour le montage sur des surfaces suffisamment grandes.

Référence:
FT 2760000
Description produit
Pour le montage sur coffrets AE à la place de la porte et sur des surfaces.
Matériau
Cadre : aluminium anodisé incolore
Vitre : verre acrylique
Composition de la livraison
Bouton-verrou en plastique avec serrure pour clé N° 3524 E inclus
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 54
Convient à
Type de coffret: AE
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 380 mm
( Type de coffret: AE
Largeur: = 23,6 ˝
Hauteur: = 15 ˝ )
Dimensions
Largeur: 597 mm
Hauteur: 377 mm
Profondeur: 60 mm
( Largeur: 23,5 ˝
Hauteur: 14,8 ˝
Profondeur: 2,36 ˝ )
Surface visible
Largeur de fenêtre vitrée: 537 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 317 mm
( Largeur de fenêtre vitrée: 21,1 ˝
Hauteur de fenêtre vitrée: 12,5 ˝ )
Profondeur de construction pour composants (max.)
56 mm
( 2,2 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,045 kg
Poids brut
3,245 kg
Numéro du tarif douanier
76101000
EAN
4028177032026
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
Porte vitrée
Documentations
Notice d'utilisation