Tableau de commande pour coffrets électriques AE

Référence: FT 2746000

Pour le montage sur coffrets AE à la place de la porte et sur des surfaces planes. Cadre avec assemblage interne par pièces d'angle, plaque d'aluminium de 3 mm fixée de l'intérieur, avec joint d'étanchéité contre le cadre.

Référence:
FT 2746000
Description produit
Pour le montage sur coffrets AE à la place de la porte et sur des surfaces. Cadre avec assemblage interne par pièces d'angle, plaque d'aluminium de 3 mm fixée de l'intérieur, avec joint d'étanchéité contre le cadre.
Matériau
Aluminium, anodisé incolore
Composition de la livraison
Cadre en aluminium
Tableau
Charnières
Supports
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 54
Remarque
Pour le montage à la place de la porte, la fermeture à verrouillage est nécessaire
Convient à
Type de coffret: AE
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 600 mm
( Type de coffret: AE
Largeur: = 23,6 ˝
Hauteur: = 23,6 ˝ )
Dimensions
Largeur: 597 mm
Hauteur: 597 mm
Profondeur: 34 mm
( Largeur: 23,5 ˝
Hauteur: 23,5 ˝
Profondeur: 1,34 ˝ )
Dimensions of aluminium plate
Largeur: 543 mm
Hauteur: 543 mm
( Largeur: 21,4 ˝
Hauteur: 21,4 ˝ )
Surface disponible pour l'équipement
Largeur: 527 mm
Hauteur: 527 mm
( Largeur: 20,7 ˝
Hauteur: 20,7 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,407 kg
Poids brut
4,607 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177031951
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
Tableau de commande
Documentations
Notice d'utilisation