Kit de montage de fenêtre Acier inoxydable

Référence: WK 8018454

Numéro de modèle: WK13084

Référence:
WK 8018454
Numéro de modèle:
WK13084
Matériau
Cadre : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Vitre : polycarbonate
Finition
Brossé
Composition de la livraison
Joint résistant à l'huile
Matériel de fixation
Surface visible
Largeur de fenêtre vitrée: 203 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 330 mm
( Largeur de fenêtre vitrée: 7,99 ˝
Hauteur de fenêtre vitrée: 13 ˝ )
Hauteur de fenêtre vitrée
330 mm
( 13 ˝ )
Dimensions
Largeur: 267 mm
Hauteur: 394 mm
( Largeur: 10,5 ˝
Hauteur: 15,5 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5 lb
Poids brut
5,071 lb
Numéro du tarif douanier
7326909099
UPC-Code
83476
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Graphics