- Référence:
- WK 8018463
- Numéro de modèle:
- WK23154
- Matériau
- Cadre : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Vitre : polycarbonate
- Finition
- Brossé
- Composition de la livraison
- Joint résistant à l'huile
Matériel de fixation
- Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 381 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 584 mm( Largeur de fenêtre vitrée: 15 ˝
Hauteur de fenêtre vitrée: 23 ˝ )
- Hauteur de fenêtre vitrée
- 584 mm( 23 ˝ )
- Dimensions
- Largeur: 445 mm
Hauteur: 648 mm( Largeur: 17,5 ˝
Hauteur: 25,5 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 8,999 lb
- Poids brut
- 8,999 lb
- Numéro du tarif douanier
- 7326908688
- UPC-Code
- 83485