- Référence:
- SZ 2577010
- Modèle
- A
- Description produit
- Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans serrure de sécurité.
- Matériau
- Coffret en polyamide chargé de fibre de verre
Came de fermeture : plastique
Joint d'étanchéité : polyuréthane
Pièce de serrage : tôle d'acier zinguée
- Couleur
- RAL 9011
- Composition de la livraison
- Livraison sans clé
Poignée en plastique
Joint
Pièce de serrage
Came de fermeture AX
Came de fermeture KX
Vis de fixation
- Remarque
- Autres serrures sur demande.
- Remarque concernant la référence
- Avec la fermeture E1, la clé peut être enlevée uniquement en position fermée. Cela signifie qu'il est possible d'utiliser qu'une seule poignée en plastique 2577.010 par enveloppe. Pour un éventuel deuxième verrouillage à came, il est possible d'utiliser la poignée en plastique 2533.100 sans serrure.
- Verrouillage
- Serrure à clé: Serrure E1
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,111 kg
- Poids brut
- 0,111 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177952423
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
-
SZ plastic handle for AX and KX, with lock insert E1