- Référence:
- SZ 2537000
- Modèle
- pour serrures semi-cylindriques
- Description produit
- Préparée pour le montage des dispositifs de verrouillage ou pour le montage des serrures semi-cylindriques usuelles du commerce de 40 ou 45 mm ainsi que des serrures de sécurité et des dispositifs à bouton-poussoir.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Couleur
- RAL 7035
- Possibilités de montage
- Montage de la poignée verticalement à partir d'une hauteur de coffret de 380 mm
- Montage de la poignée horizontalement à partir d'une largeur de coffret de 300 mm
- La mini-poignée Confort ne peut être montée qu'horizontalement au niveau du point de fermeture inférieur à partir d'une hauteur de coffret de 500 mm
- À partir d'une hauteur de coffret de 600 mm, la mini-poignée Confort peut être montée à la verticale au niveau du point de fermeture inférieur et pivoter de 180°
- Convient au type d'enveloppe
- AE avec verrouillage
- Coffret mural AE avec verrouillage
- Base AE avec verrouillage
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,559 kg
- Poids brut
- 0,565 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177598126
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
-
Mini-poignée Confort RAL 7035