Poignée Ergoform-S

Référence: SZ 2453000

Pour la transformation avec d'autres systèmes de fermeture comme les serrures semi-cylindriques, les serrures de sécurité, etc.

Référence:
SZ 2453000
Modèle
Pour système de fermeture ASSA
Description produit
La poignée déverrouillée s'ouvre en basculant vers l'avant puis elle est pivotée pour ouvrir le verrouillage.
Matériau
Fonte de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur
Brun
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Pour serrure demi-cylindre ovale ASSA jusqu'à une longueur totale de 26,9 mm
Convient au type d'enveloppe
AE avec fermeture à trois points
Base AE avec fermeture à trois points
Coffret mural AE avec fermeture à trois points
Parties inférieures TP
Pupitre monobloc TP porte de pupitre
Pupitre universel TP
Coffrets AE avec fermeture à trois points en acier inoxydable
Base AE avec fermeture à trois points en acier inoxydable
Pupitre monobloc - porte de pupitre en acier inoxydable
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,422 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177023345
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
Poignée Ergoform ASSA
Documentations
Notice d'utilisation