Poignée de verrou levier Acier inoxydable

Référence: SZ 8018982

Numéro de modèle: WMQTKLS6

Référence:
SZ 8018982
Numéro de modèle:
WMQTKLS6
Description produit
Boutons-verrous verrouillable pour boitier WM en acier inoxydable
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Finition
Brossé
Composition de la livraison
Joint résistant à l'huile
Fermeture de sécurité
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,399 lb
Poids brut
0,399 lb
Numéro du tarif douanier
7326909099
UPC-Code
85782
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires