Poignées de porte

Référence: SZ 8018581

Numéro de modèle: WMLHPL

Poignée en L à 3 points de fermeture pour les armoires WM en acier au carbone.

Référence:
SZ 8018581
Numéro de modèle:
WMLHPL
Description produit
Poignée en L à 3 points de fermeture pour la WM en tôle d'acier
Matériau
Fonte de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7022
Composition de la livraison
Joint résistant à l'huile
Verrouillage
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,086 lb
Poids brut
3,086 lb
Numéro du tarif douanier
7326908688
UPC-Code
83621
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires