Verrouillage à disjoncteur Tôle d'acier

Référence: TS 8611310

Numéro de modèle: DOOR INTERLOCK KIT F TS-FMDC

Référence:
TS 8611310
Numéro de modèle:
DOOR INTERLOCK KIT F TS-FMDC
Description produit
Pour un verrouillage de sécurité des armoires et des suites juxtaposées en conjonction avec un sectionneurs nominale de 200 ampères ou moins. Comprend activateur verrouillage principal, numéro de pièce 4912000. L'activateur axillaire PS 4911000 et les ti
Domaines d'application
Allen Bradley : 1494 F-M1/P1/S1 et 140 U-K-FCX04
Square D : 9422 A1
Siemens pour entraînements Max-Flex pour disjoncteur de puissance de gamme SENTRON (ED, FD, LD, JD...), réf. commande US : FHOH, revêtement acier Epoxy, marquage ON/OFF rouge/noir
General Electric : TDA modèles 1 et 2
Eaton Cutler Hammer C361/C371
Allen Bradley 140U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,874 lb
Poids brut
2,116 lb
Numéro du tarif douanier
8301500000
EAN
4028177232778
UPC-Code
34654
Documentations
Notice d'utilisation