Charnières à 180°

Référence: SZ 7824520

Pour augmenter l'angle d'ouverture de la porte

Référence:
SZ 7824520
Matériau
Fonte de zinc
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Angle d'ouverture de la porte
180°
Remarque
L'indice de protection de l'armoire peut éventuellement être réduit.
Toutes les portes d'une rangée d'armoires doivent s'ouvrir du même côté.
Remarque concernant la référence
L'indice de protection de l'armoire peut éventuellement être réduit.
Les charnières ne conviennent pas aux portes à double battants.
Toutes les portes d'une rangée d'armoires doivent s'ouvrir du même côté.
Suitable for door variant
Porte en tôle d'acier
Convient au type d'enveloppe
Rangées d'armoires TS 8 avec poignée Confort
TS IT
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,572 kg
Poids brut
1,777 kg
Numéro du tarif douanier
83021000
EAN
4028177302754
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Description produit
Charnières 180°, porte tôle
Documentations
Info sheet