Bandeau de montage perforé pour coffrets électriques AE en acier inoxydable

Référence: SZ 2310076

Pour la fixation de traverses de montage pour coffrets électriques AE, blocages de porte pour AE, etc.

Référence:
SZ 2310076
Caractéristiques techniques
Perforation Ø 3,7 mm au pas de 25 mm
Domaines d'application
Elles permettent de fixer
Traverses de montage pour coffrets électriques AE
Blocage de porte pour coffrets électriques AE
etc.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Écrous et rondelles dentelées inclus
Longueur
698 mm
( 27,5 ˝ )
Possibilités de montage
Ils se montent verticalement sur les goujons filetés de la porte
Convient au type d'enveloppe
AE en acier inoxydable
Convient à la hauteur
= 760 mm
( = 29,9 ˝ )
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
3,52 kg
Poids brut
3,88 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177020948
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Rail de montage perforé
Documentations
Info sheet