- Référence:
- SZ 2502500
- Description produit
- La protection fiable des implantations extérieures avec l'écoulement d'eau vers l'arrière. Montage ultérieur aisé.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Revêtement poudre, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Pour une protection adéquate contre l'eau et les rayons ultraviolets en extérieur, nous recommandons d'installer systématiquement un toit antipluie afin de protéger l'interstice entre la porte et l'armoire
- Les tests des indices de protection IP contre l'eau (deuxième chiffre de l'indice IP, selon la norme CEI 60 529) ne peuvent être comparés à ceux appliqués à une armoire installée à l'extérieur ou dans des conditions similaires.
- En fonction des conditions environnementales, des mesures complémentaires peuvent être nécessaires.
- Convient à
- Type de coffret: AE
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 210 mm( Type de coffret: AE
Largeur: = 23,6 ˝
Profondeur: = 8,27 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,025 kg
- Poids brut
- 2,225 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177477056
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
-
Toit anti-pluie RAL 7035