- Référence:
- DK 7826669
- Modèle
- En deux parties avec introduction des câbles
- Description produit
- En remplacement du toit standard. Toit de 72 mm de hauteur avec fentes d'aération sur les quatre côtés, joint élastique pour le passage des câbles. La construction en deux parties avec introduction des câbles facilite la pose ultérieure.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Convient à
- Type de coffret: TS
TS IT
Largeur: 600 mm
Profondeur: 600 mm( Type de coffret: TS
TS IT
Largeur: 23,6 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,878 kg
- Poids brut
- 7,24 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177390201
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
-
Toit passe-câbles 2 parties + aération