Le produit ne sera plus disponible à partir du: 30 janv. 2020
- Référence:
- CM 5001360
- Description produit
- La protection fiable des implantations extérieures avec l'écoulement d'eau vers l'arrière. Montage ultérieur aisé.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Revêtement poudre, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Pour une protection adéquate contre l'eau et les rayons ultraviolets en extérieur, nous recommandons d'installer systématiquement un toit antipluie afin de protéger l'interstice entre la porte et l'armoire
- Les tests des indices de protection IP contre l'eau (deuxième chiffre de l'indice IP, selon la norme CEI 60 529) ne peuvent être comparés à ceux appliqués à une armoire installée à l'extérieur ou dans des conditions similaires.
- En fonction des conditions environnementales, des mesures complémentaires peuvent être nécessaires.
- Convient à
- Type de coffret: CM
Largeur: = 1.200 mm
Profondeur: = 400 mm( Type de coffret: CM
Largeur: = 47,2 ˝
Profondeur: = 15,7 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 9,643 kg
- Poids brut
- 10,15 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177526297
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Description produit
- Toit antipluie aéré
- Documentations
- Info sheet