Toit IP 2X avec ouïes d'aération pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: SV 9660235

Pour les armoires sans toit en tôle ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.

Référence:
SV 9660235
Domaines d'application
Pour les armoires sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Build-up height
72 mm
( 2,83 ˝ )
Convient à
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 600 mm
( Largeur: = 23,6 ˝
Profondeur: = 23,6 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,924 kg
Poids brut
6,66 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177464940
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
SV Toit, LP : 600x600 mm, IP 2X, pour TS, hauteur : 72 mm, avec ouïes d'aération