Toit IP 2X avec ouïes d'aération pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: SV 9671848

Pour les armoires sans toit en tôle ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.

Référence:
SV 9671848
Domaines d'application
Pour les armoires sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Build-up height
72 mm
( 2,83 ˝ )
Convient à
Largeur: = 400 mm
Profondeur: = 800 mm
( Largeur: = 15,7 ˝
Profondeur: = 31,5 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,8 kg
Poids brut
6 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177665422
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
SV Toit, LP : 400x800 mm, pour TS, hauteur : 72 mm, avec ouïes d'aération