- Référence:
- AX 2365010
- Description produit
- Le toit de protection protège le coffret de manière fiable contre l'eau stagnante et autres encrassements grâce à son inclinaison.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Brossé, grain 240
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- À visser en cas de contraintes dynamiques
- Dimensions
- Hauteur: 43 mm( Hauteur: 1,69 ˝ )
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Convient à
- Type de coffret: AX
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 400 mm( Type de coffret: AX
Largeur: = 23,6 ˝
Profondeur: = 15,7 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,5 kg
- Poids brut
- 4,059 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
-
AX Toit de protection L600 x P400 mm en acier inoxydable