- Référence:
- WM 9851494
- Numéro de modèle:
- DKS24N6
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Finition
- Polie
- Composition de la livraison
- Joints d'étanchéité et matériel de fixation
- Dimensions
- Largeur: 600 mm( Largeur: 23,6 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,4 lb
- Poids brut
- 1,4 lb
- UPC-Code
- 89878