Anneaux de transport pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Référence: SZ 4568000

Pour le transport par grue des armoires électriques dans la mesure où ils ne sont pas compris dans la livraison.

Référence:
SZ 4568000
Description produit
Pour le transport par grue des armoires électriques dans la mesure où ils ne sont pas compris dans la livraison.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée C 15 E
Composition de la livraison
4 anneaux de transport
4 rondelles dentelées A 12.5
Dimensions
Filetage: M12
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,512 kg
Poids brut
0,66 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177103122
ETIM 9
EC002367
ETIM 8
EC002367
ECLASS 8.0
27189262
Description produit
SZ Anneaux de transport, pour TS, SE, en tôle d'acier zinguée
Documentations
Info sheet
Notice d'utilisation