L'article est remplacé par: 4055921
- Référence:
- AS 4050.107
- Modèle
- Usinage d'enveloppes
Usinage de pièces plates
Plateau d'appui breveté avec aspiration intégrée des copeaux de fraisage
Broche haute performance avec lubrification minimale
Vérification automatique des outils
Outils DIN
Dispositif de serrage pneumatique - Description produit
- La Perforex BC 1007 HS effectue la personnalisation de toutes les enveloppes électriques que ce soit de petits coffrets ou de grandes armoires. Elle offre le plus de flexibilité au sein de la gamme des Perforex BC.
- Avantages
- Retour sur investissement (ROI) rapide et rendement nettement accru
- Courtes durées de passage avec une qualité d'usinage constante
- Travail rapide, précis et fiable
- Programmation d'atelier facile à apprendre permettant une maintenance à distance
- Logiciel avec base de données centralisée compatible pour réseaux
- Les travaux d'atelier programmés sont immédiatement disponibles et réutilisables.
- Fonctionnement très silencieux grâce à l'ossature machine entièrement soudée
- Composition de la livraison
- La Perforex BC est configurée en fonction des besoins
- Matériaux usinables
- Aluminium
- Acier
- Acier inoxydable
- Plastique
- Cuivre
- Options machine
- Rallonge de réglage en profondeur 4050.022
- Réglage en profondeur motorisé 4050.020
- Commande de la machine
- Programmation en atelier
- Commande numérique, 4 axes
- Optipanel Rittal avec écran 24"
- Sécurité
- Grille de protection avec dispositif de protection optique
- Grillage de protection à l'arrière
- Interfaces
- Connexion à différents systèmes CAO
- Prise en charge des formats DXF
- EPLAN Pro Panel
- Configurateur RiCS
- Remarque
- Sous réserve de modifications techniques
- Surface utile
- Largeur: 4.250 mm
Hauteur: 2.410 mm
Profondeur: 3.490 mm( Largeur: 167 ˝
Profondeur: 137 ˝ ) - Alimentation en air comprimé
- 6 bar
- Nombre d'emplacements d'outils
- 21
- Tool holder (Pick-up-System)
- Oui
- Tension de commande (DC)
- 24 V
- Courant nominal max.
- 32 A
- Tension nominale
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 1.600 mm - Surface utile
- Largeur: 4.250 mm
Hauteur: 2.410 mm
Profondeur: 3.490 mm( Largeur: 167 ˝
Profondeur: 137 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2 300 kg( 5 070,6 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 84571090
- EAN
- 4028177804531
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Description produit
- Perforex BC 1007 HS Machining centre