- Référence:
- AS 4050.318
- Modèle
- Magasin à outils embarqué avec 6 emplacements de stockage
Porte-outil
Moteur additionnel
- Description produit
- Pour la réalisation de taraudages avec le centre d'usinage laser Perforex LC.
- Avantages
- Usinage de projets avec taraudages possible
- Passage automatique rapide de la fonction laser à la fonction taraudage grâce à la présence d'une tête d'usinage complémentaire
- Composition de la livraison
- Taraud
Dispositifs de serrage pour M3 – M10 inclus
- Hauteur usinable (max.)
- 600 mm
- Épaisseur de matériau
- 5 mm( 0,2 ˝ )
- Pour référence(s)
- 4050330
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 84669360
- EAN
- 4028177806658
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Description produit
-
AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.