- Référence:
- AS 4050.000
- Modèle
- 2 râteaux de chacun 8 emplacements – espacement des tiges 100 mm
- Description produit
- Le chariot de stockage et de transport LT 1000 sert au stockage et à la préparation des commandes ainsi qu'à la manutention aisée des pièces plates comme les plaques de montage, portes, parois latérales ou panneaux arrière d'armoires électriques.
- Avantages
- Adaptation personnalisée grâce à des supports réglables en hauteur
- Stockage et transport aisés des pièces plates
- Déplacement aisé grâce à 4 roues industrielles orientables pouvant être bloquées
- Le râteau laqué protège les pièces plates comme les portes, les panneaux latéraux, etc. des rayures et des détériorations
- Matériau
- Base : plastique
Râteau : acier laqué
- Capacité de charge
- 500 kg( 1.102,3 lb. )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 122 kg( 269 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 84279000
- EAN
- 4028177804142
- ETIM 7.0
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Description produit
-
RAS Chariot de stockage LT1000