- Référence:
- AS 4051.602
- Description produit
- Avec colliers en plastique.
- Caractéristiques techniques
- Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
- Matériau
- E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
- Couleur
- jaune
- Longueur
- 10 mm( 0,39 ˝ )
- AWG
- 18
- Diamètre interne
- 3 mm( 0,12 ˝ )
- Code couleurs Rittal
- Oui
- Pour section
- 1 mm²
- Remarque
- Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
- Normes
- AEH DIN 46228
- Format de livraison
- sur bande
- Unité d'emballage
- 5 000 p.
- Poids/UE
- 5 kg( 11 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177938694
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Description produit
-
AS Embouts 1,0 mm2x10 mm AWG 18