- Référence:
- AS 4055.085
- Modèle
- Avec angle 90° et tête de vérin pivotable à 360°
- Description produit
- Poinçonneuse hydraulique manuelle livrée dans un coffret pratique avec ses emporte-pièces pour tôle d'acier. Épaisseur maximale usinable 2 ou 3 mm.
- Avantages
- Durée de vie prolongée de l'outil grâce à la soupape de surpression intégrée
- Composition de la livraison
- Poinçonneuse hydraulique manuelle
9 emporte-pièces à interstice avec 3 divisions
Vis hydraulique Ø 19 mm
Vis hydraulique Ø 9,5/19 mm
Foret d'amorçage HSS Ø 10 mm
Kit douilles entretoises (3 parties)
Coffret plastique
- Épaisseur max. tôle d'acier usinable
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- Ø trous
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
37 mm
47 mm
54 mm
60 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 5,85 kg( 12,9 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 84678900
- EAN
- 4028177807969
- ETIM 8
- EC001085
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Description produit
-
RAS Coffret poinçonneuse PG9-PG48