Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 déc. 2021
Produit de remplacement recommandé:
4055020
- Référence:
- AS 4055.000
- Modèle
- droit
- Description produit
- Pour découpes circulaires, carrées et rectangulaires.
- Avantages
- Durée de vie prolongée de l'outil grâce à la soupape de surpression intégrée
- Matériau
- Aluminium
- Composition de la livraison
- Poinçonneuse hydraulique manuelle
Vis hydraulique Ø 19 mm
Vis hydraulique Ø 9,5/19 mm
Foret d'amorçage HSS Ø 11 mm
Kit douilles entretoises (3 parties)
Coffret plastique - Activation hydraulique
- Trous circulaires jusqu'à Ø 82 mm
- Trous carrés jusqu'à 68 x 68 mm
- Trous rectangulaires jusqu'à 46 x 86 mm
- Force de presse 75 kN
- Pression de service max. 680 bar/9850 psi
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 1,45 kg( 3,2 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 84678900
- EAN
- 4028177807907
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Description produit
- RAS Poinçonneuse hydraulique manuelle droit