- Référence:
- AS 4055.215
- Modèle
- Avec 3 pointes de coupe
- Description produit
- Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
- Composition de la livraison
- Matrice
Poinçon
Vis de traction sans roulement à bille
- Épaisseur max. tôle d'acier usinable
- 2 mm
- Ø trous
- 15,2 mm
- Remarque
- En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
- Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Vis de traction (Ø x L)
- 9,5 x 50 mm
- Vis de traction hydraulique Ø
- 9,5 mm
19 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,07 kg( 0,2 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 82073010
- EAN
- 4028177808195
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Description produit
-
E.-pièc. circ. pr tôle-acier diam. 15,2