- Référence:
- AS 4055.160
- Modèle
- Avec 3 divisions
- Description produit
- Composition de la livraison
- Matrice
Poinçon
- Épaisseur max. acier inoxydable usinable
- 2,5 mm
- Ø trous
- 60 mm
- Remarque
- En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Vis de traction (Ø x L)
- 19 x 75 mm
- Vis de traction hydraulique Ø
- 19 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,908 kg( 2 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 82073010
- EAN
- 4028177808140
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Description produit
-
Emport-pièce, p. in., a. d. 3 p. D. 60