- Référence:
- AS 4055.403
- Description produit
- Pour l'estampage de découpes rectangulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
- Avantages
- Avec éjection latérale pour les chutes
- Aucun blocage de la matrice
- Composition de la livraison
- Matrice
Poinçon
Boulon de traction
Contre-écrou
Coffret plastique
- Épaisseur max. tôle d'acier usinable
- 2 mm
- Activation hydraulique
- Oui
- Trous ▭
- 46 x 92 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 3,525 kg( 7,8 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 82073010
- EAN
- 4028177808485
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Description produit
-
RAS Emport-pièces carré pr tôle-acier 46x92