- Référence:
- AS 4055.775
- Description produit
- Les matrices doivent être utilisées en association avec le poinçon correspondant. Elles permettent l'estampage de perforations rondes dans les barres de distribution de courant.
- Diamètre
- 13,5 mm( 0,53 ˝ )
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,256 kg( 0,6 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 82073010
- EAN
- 4028177920729
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Description produit
- AS Matrice, 13,5 mm ronde