- Référence:
- AS 4055.800
- Modèle
- Rapporteur électrique
Mandrin de cintrage R10
Matrice de cintrage
Raccordement électrique externe 230 V
Rallonge latérale d'appui extensible pour barres de courant longues
Raccordement hydraulique externe pour quasiment toutes les possibilités d'usinage
4 roulettes dont 2 avec frein
Tiroirs
Pompe hydraulique intégrée
Pointeur laser (laser auxiliaire) catégorie de puissance 1
Butée longitudinale extensible
- Description produit
- La solution d'usinage mobile des barres de courant est destinée au cintrage, à l'estampage et à la coupe précis, rapides et ergonomiques des jeux de barres directement au poste de travail. Le laser de précision intégré facilite le processus de coupe et de cintrage.
- Avantages
- Précision élevée de cintrage et d'estampage
- Remplacement aisé des outils
- Utilisation mobile dans l'atelier
- Composition de la livraison
- Station mobile d'usinage des barres de courant CW 120-M
Interrupteur au pied
- Matériaux usinables
- Cuivre
- Aluminium
- Remarque
- La longueur du côté pour un cintrage en Z dépend de l'épaisseur du matériau.
- Des trous oblongs jusqu'à max. 21 x 18 mm sont également possibles lors de l'estampage.
- Outils pour trous oblongs sur demande
- Sous réserve de modifications techniques
- Dimensions machine
- Largeur: 1.380 mm
Hauteur: 1.270 mm
Profondeur: 945 mm
- Surface portante
- Largeur: 1.211 mm
Profondeur: 811 mm( Largeur: 47,7 ˝
Profondeur: 31,9 ˝ )
- Hauteur de travail
- 974 mm
- Puissance nominale
- 2,2 kW
- Tension nominale
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Butée longitudinale (max.)
- 1 224 mm
- Cintrage / longueur du côté (min.)
- 50 mm
- Angle de cintrage (max.)
- 90 °
- Cintrage (max.)
- 120 x 12 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Coupes (max.)
- 120 x 12 mm
- Estampage (max.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Estampage / épaisseur du matériau (max.)
- 12 mm( 0,47 ˝ )
- Pression de régime tolérée (p max.)
- 700 bar( 10.152,6 PSI )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 390 kg( 859,8 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 84624900
- EAN
- 4028177920637
- ETIM 8
- EC000000
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Description produit
-
Station d'usinage des barres de courant CW 120-M