RiPanel Processing Center

Référence: AS 4050.095

Le centre de traitement RiPanel de Rittal, en association avec les logiciels EPLAN, offre une solution cohérente pour gérer les travaux d'usinage de la machine. L'outil de gestion de la fabrication assure une optimisation globale des processus et optimise la fiabilité de conception. Les durées de traitement, défauts et coûts sont ainsi nettement réduits. L'outil de gestion de la fabrication est constitué de deux modules : l'outil de positionnement et la gestion des travaux. La base de données intégrée à l'outil de positionnement contient une sélection de composants 2D de Rittal et peut être complétée à volonté. La gestion du travail permet la gestion des travaux de production pour les machines Rittal enregistrées.

Référence:
AS 4050.095
Description produit
Le centre de traitement RiPanel de Rittal, en association avec les logiciels EPLAN, offre une solution cohérente pour gérer les travaux d'usinage de la machine. L'outil de gestion de la fabrication assure une optimisation globale des processus et optimise la fiabilité de conception. Les durées de traitement, défauts et coûts sont ainsi nettement réduits.
Avantages
Optimisation globale des processus
Optimise la fiabilité de conception
Réduction des temps d'usinage
Prévention des défauts
Possibilité de récupérer des informations relatives à la fabrication depuis d'autres outils CAO
Composition de la livraison
Application centre de traitement RiPanel connectée au Cloud
Gestion du travail intégrée pour la gestion des travaux de production pour les machines Rittal enregistrées
Outil de positionnement intégré pour la configuration d'enveloppes et de plaques de montage avec des composants intégrant des informations pour l'usinage automatisé
Bibliothèque avec composants Rittal en 2D avec la possibilité d'extension grâce à la création de coffrets, plaques et composants ainsi que de modèles de gabarit de perçage
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
85234920