Zukünftige Mobilitätskonzepte erhöhen den Druck auf vorhandene und neue Verkehrsinfrastrukturen und auf Bahnbetreiber. Fahrgastzahlen und Gütermengen nehmen zu. Daher ist es von höchster Wichtigkeit, reibungslose Abläufe sicherzustellen, um Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit bei gleichzeitiger Einhaltung der hohen Sicherheitsstandards zu gewährleisten.
Hohe Effektivität und maximale Betriebssicherheit aus einer Hand
Rittal bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Bahnindustrie. Komplette System- und Infrastrukturlösungen für alle Bereiche der Bahntechnik stellen den reibungslosen Betrieb sicher – für alle Aufgaben an Bahnhöfen, in Stellwerken, entlang der Strecke und in Tunneln.
- Durch unsere intelligente Systemarchitektur aus den Bausteinen Schaltschrank, Stromverteilung, Klimatisierung und IT Infrastruktur
- Durch weltweite Einsetzbarkeit mit normgerechten, geprüfte Lösungen und Approbationen
- Durch weltweite Verfügbarkeit und schnelle Lieferung von Serienprodukten ab Lager
- Durch weltweites Servicenetzwerk und schneller Ersatzteilverfügbarkeit
- Durch ein cleveres Baukastensystem aus Gehäusen (einwandig und doppelwandig) und Klimatisierung
- Durch widerstandsfähige Outdoor-Gehäuse aus hochwertigen Materialien mit UV-resistenter Lackierung und hohen Schutzarten
- Durch Kunststoffgehäuse, ideal geeignet für Tunnelanwendungen
- Durch energieeffiziente Kühllösung mit breitem Leistungsspektrum und weitem Temperaturbereich von -30° bis +60° Grad Celsius
- Durch komplette IT Infrastrukturlösungen – vom einzelnen Netzwerk-Rack bis zum kompletten Rechenzentrum
- Durch Modulare Rechenzentrenlösungen von standardisierten Rechenzentrums-Modulen bis hin zu neuen Infrastruktur- und Cloud-Lösungen