Die Prozessindustrie ist durch starke Disruption geprägt. Schwankende Rohstoff- und Energiepreise, unsichere Verfügbarkeit von Rohstoffen und steigende Umweltschutzauflagen fordern die Branche heraus. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor sind transparente, effiziente und kontrollierte Prozesse auf allen Unternehmensebenen.
Intelligente Systemlösungen aus einer Hand
Rittal bietet ein umfassendes Lösungsportfolio, für alle Industriesegmente von Upstream über Midstream bis Downstream. Die Vorteile einer leistungsfähigen und modernen Infrastruktur und Lösungen zur Digitalisierung kommen entlang der gesamten Prozesskette von der Extraktion über den Transport bis hin zur Verarbeitung zum Tragen.
- Durch richtige Planung und ganzheitliches Engineering mit passenden Software-Tools
- Durch eine intelligente Systemarchitektur aus den Bausteinen Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung und IT-Infrastruktur
- Durch widerstandsfähige Gehäuse aus hochwertigen Materialien mit UV-resistenter Lackierung und hohen Schutzarten
- Durch weltweite Einsetzbarkeit mit normgerechten, geprüfte Lösungen und Approbationen
- Durch Rittal Klimatisierungslösungen mit bis zu 75 Prozent weniger Energieverbrauch und maximale Flexibilität durch Mehrspannungsfähigkeit
- Durch die Entwicklung von normgerechten IIoT-Lösungen zur Vernetzung von Maschinen und Geräten wie smarten Sensoren zur Schaltschrank-Überwachung
- Durch zukunftsfähige Smart Service Konzepte zur Erhöhung von Anlagenverfügbarkeit und Serviceeffizienz
- Durch individuelle Planung und Projektierung von IT-Infrastrukturlösungen
- Durch maßgeschneiderte Komplettlösungen für die IT-Infrastruktur
- Durch skalierbare Rittal Edge-Rechenzentren für eine zuverlässige Datenverarbeitung