Neuheiten Industrie
Effiziente Systemlösungen für alle Branchen
Lernen Sie hier die aktuellen Neuheiten für die Industrie kennen.
-
AX. KX. Perfektion mit System.
Kompakt-Schaltschränke und Kleingehäuse
30% mehr Raum für Kabel
30% weniger Montagezeit
30 neue Funktionen -
VX25. Das neue Grossschranksystem
Die neue Kundenorientierung.
Rittal ist das einzige Unternehmen weltweit, das jährlich mehr als eine Million Schaltschränke produziert. Mit der Weltpremiere zur Hannover Messe 2018, dem neuen Grossschranksystem, setzte Rittal den neuen Standard.
- Das neue Grossschranksystem wurde für unsere Kunden entwickelt. Gemeinsam mit unseren Kunden. In enger Zusammenarbeit wurden 150 konkrete Anforderungen an einen neuen Schaltschrank definiert und realisiert.
- Das neue Grossschranksystem steigert Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg.
- Das neue Grossschranksystem „tickt“ so, wie der Schaltschrankbauer denkt: in Funktionen und Prozessen.
-
Das Sockel-System VX
Eines für alle!
Das neue Sockel-System vereint alle Vorteile des Flex-Blocks und des TS Sockels und ist optimal abgestimmt auf das neue Grossschranksystem.
- Mehr Effizienz - kompatibel mit allen aktuellen Rittal Schranksystemen
- Mehr Raumgewinn – der gesamte Sockelbereich bleibt praktisch nutzbar
- Mehr Montagekomfort – schnellere Befestigung über bereits integrierte Muttern
- Mehr Zeiteinsparung – optimales Kabelmanagement mit Standard-Komponenten
- Mehr Flexibilität – umfangreiches Programm an Ausbaukomponenten
-
Das Tragprofil, höhenverstellbar
Hält, was es verspricht
Das Tragprofil, höhenverstellbar verbindet höchste Ansprüche an Ergonomie am Maschinenarbeitsplatz mit sicherer und effizienter Montage und flexibler Einsetzbarkeit.
- Verharrt in jeder Position und erfüllt damit höchste ergonomische Anforderungen
- Stufenlos einstellbarer Gewichtsbereich
- Nur zwei Systeme für grossen Belastungsbereich (von 4 – 30 kg und von 10 – 60 kg)
- Optimale und sichere Kabelführung durch Absicherung von beweglichen Bauteilen
- Einfache Montage an das CP 60/120 System ohne Adaption
- Dank durchgängig hoher Schutzart IP 54 überall einsetzbar
-
Systemleuchte LED
- 100 Prozent Licht im Schaltschrank durch spezielle Optik mit Fresnel-Struktur
- LED-Technik mit 900 bis 1200 Lumen Lichtstärke
- Einfache werkzeuglose Montage per Plug & Play ohne Platzverluste im Schrank
- International einsetzbar durch Weitbereichsspannung 100 - 240 V AC sowie 24 V DC
-
Ri4Power Systemausbau
Weil Leistung zählt
Das neue Ri4Power löst individuelle Anforderungen durch ein durchgängiges modulares Produktportfolio in zeitsparender Montagetechnik.
- Hoher Wirkungsgrad durch intelligente Anordnung der Flachkupferschienen
- Erweiterter Leistungsbereich bis 6300 A
- Passend und geprüft für Leistungsschalter aller namhaften Hersteller
- Weniger Komplexität – kleineres Portfolio mit gleicher/verbesserter Funktionalität
- Approbationen auch im neuen Grossschranksystem – Bauartnachweis nach IEC 61439
-
RiLine Compact
Neue Komponenten
RiLine Compact ist ein modulares, von Beginn an abgedecktes Sammelschienensystem zum Aufbau kleiner Steuerungen bis 125 A und bietet daher ein hohes Mass an Sicherheit.
- Vorkonfektionierte Boards mit integrierten Sammelschienen
- Komplette Überbaubarkeit
- Simpler werkzeugloser Aufbau durch frontale Stecktechnik
Neue Komponenten:
- Motorsteuergeräte
- Anschlussadapter 125 A
- 1-poliger Geräteadapter
- Netzteil 24 V DC
-
Blue e+ Integrationslösung
Immer cool bleiben!
Die Blue e+ Integrationslösung ist die perfekte Symbiose aus qualitativ hochwertigem Schaltschrank und hocheffizientem Blue e+ Kühlmodul in einer Lösung.
- Integriertes Blue e+ Kühlgerät mit einer Leistungsklasse von 1,3 kW
- Kein Montageaufwand dank vorinstalliertem Kühlgerät und Türendschalter
- Komplettsystem unter einer Bestellnummer
- Kühlgerät mit allen Vorteilen der Blue e+ Technologie
- Hohe Planungssicherheit dank digitalem Zwilling im EPLAN Data Portal
- Über das Rittal IoT Interface integrierbar in Industrie 4.0 Anwendungen
-
Blue e+ Kühlgeräte und IoT Interface
Effizient und vernetzt
Mit dem IoT Interface können alle Blue e+ Kühlgeräte und Blue e+ Chiller in kundeneigenen Monitoring- und Energiemanagement-Systemen integriert werden.
- Effizienteste Kühlgeräte-Serie der Welt nach dem Blue e+ Prinzip
- Erweiterung auf die Leistungsklasse 1,6 kW
- Blue e+ Technologie jetzt auch im Dachaufbau-Kühlgerät mit der Leistungsklasse 1,3 kW
- IoT Interface für die intelligente Vernetzung von Blue e+ Geräten und Rittal Komponenten mit industriellen Kommunikationsnetzwerken
-
Blue e+: die effizienteste Kühlgeräteserie der Welt
Die innovative Technologie: Bei niedrigerer Last erfolgt die Kühlung passiv über die integrierte Heat Pipe, ein aktiver Kältekreislauf mit drehzahlgeregelten Komponenten springt bei steigendem Kühlbedarf ein.
-
Blue e+ Chiller: die effizienteste Chiller-Serie der Welt
Um eine hohe Temperaturgenauigkeit zu erzielen und dabei die Anforderungen nach hoher Energieeffizienz zu erfüllen, bringt Rittal mit der neuen Serie Blue e+ eine Chiller-Generation auf den Markt, die einen enormen Sprung bei der Energieeffizienz ermöglicht.
-
Push-In Leiteranschlussklemmen
Sicher werkzeuglos kontaktieren
Kleine Dinge, grosse Wirkung. Wer kennt das nicht aus der täglichen Praxis: schnell mal eine PE-Klemme oder einen nicht abgesicherten Spannungsabgriff in Schalt- und Steuerungsanlagen setzen.
Mit den neuen Push-In Leiteranschlussklemmen geht das schnell, sicher und völlig werkzeuglos.
-
Rittal Effizienz Check / Rittal Service Check
Entdecken, was möglich ist
Regelmässige Überprüfung von installierten Geräten schützen vor Geräteausfällen und helfen dabei, Einsparpotenziale zu entdecken und zu nutzen.
Rittal Effizienz Check
- Ermittlung von möglichen Einsparpotenzialen und Amortisationszeiten
- Bereitstellung von Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Effizienz
Rittal Service Check
- Analyse von Geräte hinsichtlich ihrer aktuellen Performance
- Aufzeigen von Massnahmen zur Reduktion von ungeplanten Produktionsausfällen und zur Energieeinsparung für Energieaudits nach DIN EN 16247-1
-
Stromschienenbearbeitung CW 120
Auf Biegen und Stanzen
Die Produktlösungen zur Stromschienenbearbeitung CW-120-M und CW-120S sind geeignet für das Biegen, Stanzen und Schneiden von Stromschienen.
- Hohe Biege- und Stanzgenauigkeit
- Integrierter Präzisionslaser
- Flexibler Werkstatteinsatz
- Schneiden und Biegen von Schienen bis 120 x 12 mm
- Rundlöcher Ø 6,6 - 21,5 mm und Langlöcher bis zu 21 x 18 mm
-
Secarex Zuschnittcenter AC 18
Auf Länge gebracht
Das Secarex Zuschnittcenter AC 18 längt Verdrahtungskanäle, Kabelkanaldeckel und Tragschienen schnell, exakt und sicher ab.
- Kosteneinsparungen durch verbesserte Qualität und optimierte Verschnittquote
- Zeitersparnis gegenüber manuellem Zuschnitt
- Moderne Bedienlösung: 18,5“-Monitor, Hutschienenindustrie-PC sowie Tastatur mit Trackball
- Fünf DIN-Schienengrößen in einer Kulisse
- Integrierter Etikettendrucker für die projektbezogene Beschriftung der Tragschienen und Kabelkanäle