Anreih-Schranksystem VX25 gemäß Spezifikation für Werke in den USA

Artikel-Nr.: VX 7993517

Konzernschrank, inkl. 200 mm Sockel ohne Montageplatte, zum Einbau von Verdrahtungssystem. Einsatz gemäß den projektspezifischen Materialfreigabelisten der jeweiligen Marke.

Artikel-Nr.:
VX 7993517
Material
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür, Dach und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Bodenbleche: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür(en)
Dachblech
Rückwand
Verschluss: 3 mm Doppelbart
ohne Montageplatte
Sockel, 200 mm hoch, bestehend aus: 4 Sockeleckstücken aus Stahlblech, vorne und hinten mit geschlossener Blende 8660.02X, seitlich mit geschlossene Blenden 8660.043
Potenzialausgleich für Dach, Seitenwänden und Bodenbleche erfolgt bei Montage automatisch durch Kontaktelemente
Tür(en) oben mit EMV-Flachbanderder 2412.316 am Schrankgerüst mit Einsteckmutter geerdet
Komfortgriff 8618.240 mit integrierter E1-Schließung, Lieferung ohne Schlüssel (lose beigelegt)
2 Bodenbefestigungslaschen 8660.100 (lose beigelegt)
Systemleuchte LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, ohne Steckdose, vorne oben montiert
Stahlblechtür, einteilig geschlossen, Türanschlag rechts, 180°-Scharniere
Bodenbleche verzinkt, dreigeteilt, mit Ausschnitt zur Kabeleinführung und aufgesetzter Bürstenleiste
Anzahl Türen
2
Grundmaterial
Stahlblech
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
Höhe inkl. Sockel
2’200 mm
Ausführung Verschluss
3-Punkt-Verschluss-System
mit VW E1 Schließung
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
113.6 kg
Bruttogewicht
118.6 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177960077
Dokumentationen
White Paper
Datenblätter
Produktdatenblatt