Lüftereinsatz für Lüfterdach, modular, zweigeteilt

Artikel-Nr.: DK 2102320

Modulare Lüftereinsätze für Lüfterdach zur aktiven Belüftung.

Artikel-Nr.:
DK 2102320
Produktbeschreibung
Zur aktiven Belüftung: eine komplett vorverdrahtete Lüfterwanne inkl. Anschlussleitung 2,5 m, mit zwei Lüftermotoren und zusätzlichen Ausbrüchen. Erhöhung der Luftleistung per Lüftererweiterungssatz.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend)
1514
Luftleistung pro Lüfter (freiblasend)
160/180
Passend für
Breite: < 600 mm
Tiefe: < 600 mm
Betriebstemperaturbereich
-10 °C...55 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3.14 kg
Bruttogewicht
3.34 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177015067
ECLASS 8.0
27180716
Erklärungen
Konformitätserklärung
Aktiver Lüftereinsatz für Lüftungsdom in FR(i) und TS

Der Lüftereinsatz kann zusätzlich zu den serienmäßig
enthaltenen Lüftern mit dem Lüftererweiterungssatz
ergänzt werden.

Abmessungen (B x T): 600 x 600 mm
Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: Elektrophorese-tauchgrundiert,
Struktur-Einbrennlack, RAL 7035
Ausführung: Lüfterausbrüche: 2; Anzahl der Lüfter: 2
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 50/60 Hz;
Nennleistung: 15/14 W bei
50/60 Hz Luftleistung (freiblasend):
160-180 m3/h bei 50/60 Hz;
Temperaturbereich: -10 °C bis + 55 °C