Frontblende, oben, geschlossen für VX

Artikel-Nr.: SV 9682312

Als oberer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.

Artikel-Nr.:
SV 9682312
Ausführung
geschlossen
Produktbeschreibung
Als oberer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden. Der zur Montage erforderliche Trennsteg ist im Lieferumfang der angebrachten Teiltüren enthalten.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 100 mm
Passend für
Breite: 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2.55 kg
Bruttogewicht
2.705 kg
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177981409
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeschreibung
SV Frontblende für VX, oben, IP 54, BH: 1200x100 mm
Dokumentationen
Anleitung