Koppelsatz-Montageset für Sammelschienenschrank oder -hochführung

Artikel-Nr.: SV 9674196

Für Sammelschienenschrank oder -hochführung, dient als Fußstütze für ein vertikal stehendes Maxi-PLS/Flat-PLS Schienensystem.

Artikel-Nr.:
SV 9674196
Ausführung
für Maxi-PLS Schienensystem
Produktbeschreibung
Das Montageset dient als Fußstütze für ein vertikal stehendes Maxi-PLS/Flat-PLS Schienensystem.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Montageplatte
2 System-Chassis
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis zur Artikel-Nr.
Nur für Maxi-PLS geeignet.
Passend für
Breite: = 200 mm
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3.2 kg
Bruttogewicht
3.5 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177574458
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Koppelsatz-Montageset, Maxi-PLS, für TS (BT: 200x600 mm)
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen