Schottet im Kabelrangierraum die Haupt-Sammelschiene ab und ermöglicht so ein gefahrloses Anschließen von Kabeln und Leitungen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9674362
- Ausführung
- für Haupt-Sammelschienensystem im Dachbereich
- Produktbeschreibung
- Die Berührungsschutzabdeckung schottet im Kabelrangierraum die Haupt-Sammelschiene ab und ermöglicht so ein gefahrloses Anschließen von Kabeln und Leitungen. Für Maxi-PLS und Flat-PLS Sammelschienensysteme geeignet.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Breite: = 1.000 mm
Tiefe: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3.705 kg
- Bruttogewicht
- 3.905 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177613676
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Berührungsschutzabdeckung, für Lastschaltleistenfeld, (Kabelrangierraum), für TS (BT: 1000x600 mm)