Zur bohrungslosen Verbindung von Anschlusswinkel und Verbindungssätzen aus Flachkupferschienen mit Flat-PLS Sammelschienensystemen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9676528
- Produktbeschreibung
- Zur Verbindung der Anschlusswinkel mit Sammelschienensystemen.
- Material
- E-Cu
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Für Sammelschienen-Breite
- 80 mm
- Schienen je Leiter
- 2
- Hinweis
- Die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben dienen zur Fixierung der Kontaktstücke an den Sammelschienen
- Schrauben zur Befestigung der Anschlusswinkel sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß + (Anzahl der Teilleiter x 10)
- Anzahl der Schrauben je Winkel: Bei 2 Teilleitern je Leiter: 2 St. und bei 3 bzw. 4 Teilleitern je Leiter: 4 St.
- Passend für Sammelschienensystem
- Flat-PLS
- Befestigungsmaß
- 40 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.6 kg
- Bruttogewicht
- 0.71 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0.42
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177602755
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Kontaktstück E-Cu, BH: 80x20 mm, für 2 Teilleiter, (Flat-PLS)
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis