Perforex Milling Terminal MT 1101 S

Artikel-Nr.: AS 4055912

USA Version - Das Perforex Milling Terminal ist eine 4-Achsen-CNC-Maschine und dient der Modifikation von Standardschaltschränken und bietet eine automatische Bearbeitung von Flachteilen und Kuben für z. B. Bohrungen, Gewinde und Ausschnitte. Das Perforex Milling Terminal 1101 ist ein kostengünstiger Einstieg in die automatisierte Bauteilmodifikation. Nahezu alle Kompakt- und Großschaltschränke einfach und schnell bearbeitbar.

Artikel-Nr.:
AS 4055912
Ausführung
Flachteilbearbeitung
Gehäusebearbeitung
Patentierter Andruckteller mit integrierter Absaugung der Frässpäne
Hochleistungsspindel inkl. Minimalmengenschmierung
Automatische Werkzeugprüfung
DIN-Werkzeuge
Pneumatische Spannvorrichtung
USA-Version
Produktbeschreibung
Das Perforex Milling Terminal ist eine 4-Achsen-CNC-Maschine und dient der Modifikation von Standardschaltschränken und bietet eine automatische Bearbeitung von Flachteilen und Kuben für z. B. Bohrungen, Gewinde und Ausschnitte. Das Perforex Milling Terminal 1101 ist ein kostengünstiger Einstieg in die automatisierte Bauteilmodifikation. Nahezu alle Kompakt- und Großschaltschränke einfach und schnell bearbeitbar.
Nutzen
Kurzfristiger Return on Investment (ROI) und deutlich höhere Wettbewerbsfähigkeit
Kurze Durchlaufzeiten bei gleichbleibend hoher Bearbeitungsqualität
Datendurchgängigkeit dank netzwerkbasierter Software
Einfaches Bedienen durch übersichtliche HMI und einen 24"-Bildschirm
Automatischer Werkzeugwechsel und integrierte Werkzeuglängen-Messung
Automatische Spanabsaugung beim Bohren und Fräsen
Mit der Hochleistungsspindel ist eine schnelle, exakte und verlässliche Bearbeitung gewährleistet
Intuitives Spannsystem mit pneumatischer Spannvorichtung – optimiert für Schaltschrank-Bauteile
Lieferumfang
Die Perforex MT S wird projektbezogen konfiguriert
Bearbeitbares Material
Aluminium
Stahl
Edelstahl
Kunststoff
Kupfer
Maschinenoptionen
Signalsäule 4055.954
Zugang links 4055.950
Zugang rechts 4055.952
Zusätzliche Nullpunkte für die Mehrteilbearbeitung, steckbar 4050113
Maschinensteuerung
Auftragssteuerung mit Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Bedienung mit Rittal HMI
Sicherheit
Sicherheitszaun nach DIN EN ISO 13857
Optische Schutzeinrichtung vor und hinter der Maschine
Sicheres Abbremsen der Achsen auch bei Spannungsausfall
Schnittstellen
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Import von DXF-Daten
Hinweis
Technische Änderungen vorbehalten
Druckluftanschluss
6 bar
Gewicht Werkstück Flachteilbearbeitung (max.)
200 kg
Gewicht Werkstück Schaltschrankbearbeitung (max.)
200 kg
Anzahl der Werkzeugplätze
18
Bearbeitungsgenauigkeit
± 0,2 mm
Geschwindigkeit X-/Y-Achse
60’000 mm/min
Geschwindigkeit Z-Achse
12’000 mm/min
Spindeldrehzahl (max.)
21’000 rpm
Spindelleistung (max.)
11 kW
Steuerspannung (DC)
24 V
Bemessungsstrom max.
6.2 A
Bemessungsbetriebsspannung
3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
Bearbeitungsgeschwindigkeit (max.)
1’500 mm/min
Abmessungen spannbare Gehäuse min.
Breite: 100 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 140 mm
Abmessungen spannbare Gehäuse max.
Breite: 1.200 mm
Höhe: 1.400 mm
Tiefe: 1.400 mm
Abmessungen spannbare Flachteile min.
Breite: 100 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 1,25 mm
Abmessungen spannbare Flachteile max.
Breite: 2.450 mm
Höhe: 1.500 mm
Tiefe: 5 mm
Max. bearbeitbare Fläche bei Flachteilen
Breite: 2.200 mm
Höhe: 1.500 mm
Max. bearbeitbare Fläche bei Gehäusen
Breite: 750 mm
Höhe: 1.400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1’600 kg
Bruttogewicht
1’600 kg
Zolltarifnummer
84596110
EAN
4028177971455
Dokumentationen
Produktpräsentationen