Wechselbare Messerkassetten für Leitungen mit unterschiedlichen Querschnitten. Auch für spezielle Isolierungen geeignet.
- Artikel-Nr.:
- AS 4054505
- Produktbeschreibung
- Wechselbare Messerkassetten für Leitungen mit unterschiedlichen Querschnitten. Auch für spezielle Isolierungen geeignet.
- Farbe
- rot
- Passend für Artikel-Nr.
- 4054.305
- Für Querschnitt
- 4 ‐ 16 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.01 kg
- Bruttogewicht
- 0.014 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807778
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Produktbeschreibung
- Ersatzmesser für Abisolierzange AS 4054305, für Kabel-Ø 4 - 16 mm²