- Artikel-Nr.:
- CP 6680000
- Ausführung
- mit Tastaturgehäuse
- Nutzen
- Hochdruckreinigerfest: Dichtung liegt zwischen zwei Flächen und wird durch die Verschraubung optimal komprimiert.
- Reinraumtauglich: Verschraubung für hohe Ansprüche im Lebensmittelbereich. Innenliegend mit Kunststoffstopfen oder außenliegenden Sechskantschrauben.
- Technische Daten
- Keyboardgehäuse ist passend für Einbaupanel BxH: 482,6 mm (19") x 177 mm (4 HE)
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400
- Abmessung
- Breite: 530 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Passend für Tragarmanschluss
- oben
- Reinraumklasse
- Luftreinheitsklasse 1 nach DIN EN ISO 14 644-1
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 16.62 kg
- Bruttogewicht
- 17.5 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177305663
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505