Tragprofile CP-XL

Artikel-Nr.: CP 6200000

Tragprofile für Tragarmsystem CP-XL

Artikel-Nr.:
CP 6200000
Ausführung
offen
Produktbeschreibung
Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewinde-formenden Schrauben im Schraubkanal, beliebig ablängbar. Geschlossener Kabelkanal für höhere Belastung und Torsion. Offener Kabelkanal, für einfachen Zugang im Service-Fall und für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker, über Einclipsdeckel verschließbar.
Nutzen
Offenes Tragprofil zur nachträglichen Kabeleinführung
Trennung von Steuerleitungen und Stromversorgung durch zwei Kanäle
Material
Aluminium-Strangpressprofil
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Einclipsdeckel
Länge
2’000 mm
Abmessung
Breite: 80 mm
Höhe: 155 mm
Länge: 2.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
19.125 kg
Bruttogewicht
20.132 kg
Zolltarifnummer
76042990
EAN
4028177119758
ECLASS 8.0
27400556
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Datenblatt