Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm Stahlblech, für TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Artikel-Nr.: TS 7825603

Sockel-Element bestehend aus einer Blende und zwei vormontierten Eckstücken.

Artikel-Nr.:
TS 7825603
Ausführung
Belüftet mit Designblende
Produktbeschreibung
Sockel-Element bestehend aus einer Blende und zwei vormontierten Eckstücken.
Material
Sockel-Elemente: Stahlblech
Abdeckkappen: Kunststoff
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Abdeckkappen: RAL 7035
Lieferumfang
2 Sockel-Elemente
4 Abdeckkappen
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 100 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS: = 600 mm
Gehäusetyp: SE
Gehäusetyp: CM
Gehäusetyp: TP
Gehäusetyp: PC
Gehäusetyp: IW
Gehäusetyp: TS IT
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
3.6 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177302709
ECLASS 8.0
27182003
Datenblätter
Technik im Detail
Sockelelemente belüftet

2 Sockel-Elemente, 4 Deckel, 4 Schrauben und
Käfigmuttern M12 zur Montage am Schrank

Material: Elemente: Stahlblech, lackiert,
RAL 7035; Deckel: Kunststoff
Abmessungen (B x H): 600 mm x 100 mm